Versorgungsspannung für MOVILINK® DDI-Elektronik
Die motorintegrierte Elektronik von MOVILINK® DDI wird in der Regel vom Umrichter des Automatisierungsbaukastens MOVI-C® mit einer Spannung von 24 V versorgt. Die Umrichter stellen dabei mindestens einen Strom von 150 mA bereit. Entsprechend der 24-V-Projektierung des gesamten Antriebstrangs unter Beachtung der Optionsausstattungen des Motors und des gewählten Umrichters, muss der Umrichter ggf. mit einer externen 24-V-Spannung gestützt werden.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Optionen des MOVILINK® DDI-Baukastens. Die aufgelisteten Werte sind Maximalwerte, die bei minimal zugelassenen Versorgungsspannungen durch die Optionen benötigt werden können.
Option | Strombedarf 24 V-Versorgung über MOVILINK® DDI |
|---|---|
geberlos | 60 mA |
Einbaugeber EI8Z | 115 mA |
Geber EK8Z | 110 mA |
Geber EK9Z | 110 mA |
Geber AK8Z | 110 mA |
Sicherheitsgeber EK8Z | 120 mA |
Sicherheitsgeber EK9Z | 120 mA |
Sicherheitsgeber AK8Z | 120 mA |
integrierte Bremsenansteuerung BG1Z | 40 mA |
DriveRadar® SensorModule DU1Z | 25 mA |
Beispiel:
Ein Motor mit MOVILINK® DDI und Einbaugeber EI8Z sowie integrierter Bremsenansteuerung benötigt einen Elektronik-Strombedarf von 155 mA und muss mit einer zusätzlichen Stützspannung betrieben werden.