Einsatz in Umgebungen mit Korrosion, Feuchtigkeit und Galvanik
Für die Einsatzbedingungen der Geber gelten die jeweiligen Angaben für Korrosionsschutz und Oberflächenschutz.
Folgende Geber sind zusätzlich für die beschriebenen Einsatzbedingungen geeignet:
Einbaugeber: EI71, EI72, EI76, EI7C, EI8R, EI8C, EI8Z
Anbaugeber: EK8R, EK8C, EK8X, EK8S, EK8W, AK8W, AK8Y, EK8Z, EK9Z, AK8Z
- in der Nähe von Galvanikbädern (Natronlaugen, Phosphorsäuren, Schwefelsäuren, Salpetersäuren); der Motor mit Geber darf dem Galvanikbad nicht unmittelbar ausgesetzt werden.
- Umgebungen mit salzhaltiger Luft und Feuchtigkeit; der Geber wurde geprüft nach:
- 1440 h Salzsprühnebel (Salzsprühnebel-Test nach DIN EN ISO 9227 NSS: 2017-07),
- 720 h Kondenswasser (Kondenswasser-Konstantklima nach DIN EN ISO 6270-2 CH: 2018-04)
- 240 h CASS (Salzsprühnebel-Prüfung nach DIN EN ISO 9227 CASS: 2017-07; CASS: copper accelerated salt spray test = beschleunigter Kupfer-Salzsprühtest).
Beachten Sie, dass durch anhaltende, starke Salzbelastung der Anbauteile eine Demontage erschwert werden kann.