/EI7.
Beachten Sie, dass für den Sicherheitsgeber EI7C FS nur die Anschlussoption D2 zur Verfügung steht.
|
| - D1: mit einem M12-Steckverbinder (8-polig mit optionalem Temperatursensor AVRE oder 4-polig ohne Temperatursensor AVSE) am Klemmenkasten und Konfigurationsbox im Klemmenkasten
- EI7. an M12: Geberkabel direkt in den M12 aufgelegt. Die Litzen zum Einstellen gehen an die Konfigurationsbox. Kein FS
- D2: Bei Sicherheitsgeber EI7C FS: Mit einem M12-Steckverbinder (8-polig AVRE, ohne Temperatursensor) am Klemmenkasten. Keine Konfigurationsbox notwendig
- Sicherheitsgeber EI7C FS: Geberkabel direkt in den M12 aufgelegt.
- D3: mit einer Klemmenleiste (Anschlusseinheit mit integrierter Konfigurationsbox, mit oder ohne Temperatursensor) im Klemmenkasten (ohne Typenbezeichnung)
- Das Kabel vom Umrichter zum Geber wird durch eine der Verschraubungen in den Klemmenkasten geführt und an der Anschlusseinheit mit integrierter Konfigurationsbox aufgelegt.
|