Technische Daten

Die dargestellten technischen Daten sind typische Werte, die innerhalb der spezifizierten Grenzwerte gelten. Der Betrieb des Gebers mit abweichenden Parametern ist möglich. Beachten Sie, dass dadurch Abweichungen zum spezifizierten Übertragungsverhalten der Signalspuren entstehen können.

Der Geber ist freigegeben für den Betrieb mit Geberauswertungen und Umrichtern von SEW‑EURODRIVE.

Der Betrieb des Resolvers an Fremdumrichtern und Steuerungen ist möglich. Prüfen Sie dazu die technischen Daten auf Kompatibilität. Halten Sie bei Bedarf Rücksprache mit SEW‑EURODRIVE.

Geber

Größe, Einheit

RK8M

Motorbaureihe und Baugröße

 

DRN../DRU../DR2.63 – 355

Gebertyp

 

Resolver

Erregersignal

Ref1 – Ref2

Impulsausgang

sin/cos, differenziell, amplitudenmoduliert

Signalspuren

US1-S3 US2-S4

cos = S1 – S3; sin = S2 – S4

Polpaarzahl

pR

1 = 2 Pole

Drehrichtung

 

cos vor sin bei Blick auf die Motorabtriebswelle und Drehung im Uhrzeigersinn, siehe Funktionsbeschreibung

Eingangsspannung/Erregerspannung

URef1-Ref2

7 Vrms (2 bis 10 Vrms) = 19.8 Vpp (5.7 bis 28.2 Vpp)

Eingangsfrequenz/Erregerfrequenz

fE

10 kHz (4 bis 20 kHz)

Stromaufnahme, lastfrei

 

60 mArms (≤ 100 mA) bei 4 kHz

Genauigkeit Gebersystem, analog

 

±10'

Übersetzungsverhältnis/Transformationsverhältnis

TR

0.5 ±10 %

Phasenverschiebung

 

0° ±5°

Restspannung (Offsetspannung auf Signalspuren)

 

max. 25 mVrms

Eingangsimpedanz Ref1 – Ref2, offen zwischen Ref1 und Ref2

ZRO bei fE = 10 kHz

120 Ω (70 + j95 Ω) ±15 %

Eingangsimpedanz Ref1 – Ref2, Kurzschluss zwischen S1 und S3 sowie zwischen S2 und S4

ZRS bei fE = 10 kHz

110 Ω (65 + j90 Ω) ±15 %

Ausgangsimpedanz S2 – S4 bei Position 0° minimale Kopplung offen zwischen Ref1 und Ref2

ZSO bei fE = 10 kHz

230 Ω (120 + j200 Ω) ±15 %

Ausgangsimpedanz S1 - S3 bei Position 0° maximaler Kopplungskurzschluss zwischen Ref1 und Ref2

ZSS bei fE = 10 kHz

305 Ω (150 + j270 Ω) ±15 %

Eingangsinduktivität Ref1 – Ref2, offen zwischen Ref1 und Ref2

LRO bei fE = 10 kHz

1.5 mH ±20 %

Eingangsinduktivität Ref1 – Ref2, Kurzschluss zwischen S1 und S3 sowie zwischen S2 und S4

LRS bei fE = 10 kHz

1.4 mH ±20 %

Ausgangsinduktivität S2 – S4 bei Position 0° minimale Kopplung offen zwischen Ref1 und Ref2

LSO bei fE = 10 kHz

3.1 mH ±20 %

Ausgangsinduktivität S1 – S3 bei Position 0° maximaler Kopplungskurzschluss zwischen Ref1 und Ref2

LSS bei fE = 10 kHz

4.3 mH ±20 %

Gleichstromwiderstand des Eingangs

RRef1-Ref2

36 Ω ±10 %

Gleichstromwiderstand des Ausgangs

RS1-S3
RS2-S4

62 Ω ±10 %

Temperaturkoeffizient

 

0.39 % / K

Anschluss

  • M23-Signalsteckverbinder am Klemmenkasten (optional mit oder ohne Temperatursensor)
  • Klemmenleiste im Klemmenkasten (optional mit oder ohne Temperatursensor)
  • M23 mit 0.36-m-Kabel direkt am Geber (ohne Temperatursensor)
  • integrierter Gebersteckverbinder an der Lüfterhaubenseite (feldkonfektionierbar und steckbar), optional mit M23‑Steckverbinder, ohne Temperatursensor
  • integrierter Gebersteckverbinder an der Lüfterhaubenrückseite (feldkonfektionierbar und steckbar), optional mit M23‑Steckverbinder, ohne TemperatursensorBeachten Sie bei dieser Anschlussvariante, dass die zulässige Umgebungstemperatur des Motors eingeschränkt ist. Wenden Sie sich hierzu an SEW-EURODRIVE.

Wellenbelastung

 

max. ≤ 30 N axial; max. ≤ 40 N radial

Schutzart gemäß EN 60529

IP66

Korrosionsschutz, Oberflächenschutz Motor

KS, OS1 – OS4, OSG

Korrosionsschutz Geber

 

IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel entsprechend C5 (C5-I) nach ISO 12944-2

Aufstellungshöhe

h

≤ 4000 m über NHN

maximale Drehzahl

nmax

6000 min-1

maximale mechanische Drehzahl

nmax

6000 min-1

Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6

 

10g = 98.1 m/s²

Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27

 

100g = 981 m/s²

maximale Winkelbeschleunigung

 

≤ 2 × 104 rad/s2

maximaler Verschmutzungsgrad bei Installationsarbeiten

Verschmutzungsgrad 1 (IEC 61010-1, EN 60664-1, VDE 0110-1)

Umgebungstemperatur Motor

DRN../DR2./DRU.63 – 355

°C

-30 bis +60

DR2C..: -30 bis +60

Umgebungstemperatur Geber

°C

-30 bis +85

Lagerungstemperatur Geber

°C

-15 bis +70 (trocken, staubfrei, sonnengeschützt)

maximale Leitungslänge

 

100 m

Explosionsschutzkennzeichen ATEX/IECEx

 

–

IECEx-Konformitätszertifikat

 

–

elektronisches Typenschild

–

funktionale Sicherheit

–