Checkliste EK8., AK8., EK9.
Checkliste Motor (E)DRN../DRU../DR2..63 – 315 mit Gebern EK8.., AK8., EK9. | |
|---|---|
durchgeführte Tätigkeit | erledigt |
Bei Erstmontage über Geberanbauvorrichtung mit Isolationskupplung:
|
|
Konus des Gebers [220] und des Rotors [1] und falls vorhanden der Isolationskupplung [1891] oder der Kupplung [233] gereinigt |
|
bei Sicherheitsgeber AK8H: zentrale Befestigungsschraube des Gebers [220] mit LOCTITE® 241 benetzen |
|
zentrale Befestigungsschraube des Gebers [220] festgeschraubt (Anziehdrehmoment 3.3 Nm ± 8 %) |
|
Verschluss-Schraube [A] eingeschraubt (Anziehdrehmoment 1.8 Nm) |
|
Lüfterhaube [35] montiert |
|
Schrauben [232] mit LOCTITE® 241 benetzt |
|
Schrauben [232] durch das Gitter der Lüfterhaube [35]/den Stützring [1895] in die Muttern der Drehmomentstütze [1889] eingeschraubt (Bei Baugröße 63 – 132S: Anziehdrehmoment 3.3 Nm) (Bei Baugröße 132M – 355: Anziehdrehmoment 3.3 Nm ± 10 %) |
|
Abdeckhaube [361]/[657] montiert |
|
Anschlussadapter [U] in Aussparung der Abdeckhaube [361]/[657] oder des Fremdlüfters [170] eingesetzt und mit Schrauben [D] befestigt (Anziehdrehmoment 2 Nm ± 10 %) |
|
Schrauben [E] zur Befestigung des Anschlussdeckels [619] mit LOCTITE® 241 benetzt |
|
Anschlussdeckel [619] auf Anschlussadapter festgeschraubt (Anziehdrehmoment 2.25 Nm) |
|