Benötigte Hilfsmittel

WARNUNG

Verlust der Sicherheitsfunktion durch fehlerhafte mechanische Verbindung zwischen Motor und Sicherheitsgeber.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Halten Sie zum Erhalt des Fehlerausschlusses nach EN 61800-5-2 für die mechanische Verbindung zwischen Motor und Sicherheitsgeber Folgendes ein:
  • Führen Sie eine fachgerechte Demontage/Montage gemäß dieser Dokumentation durch.
  • Tauschen Sie verschlissene oder beschädigte Bauteile aus.
  • Halten Sie die in dieser Dokumentation vorgeschriebenen Anziehdrehmomente ein.

Zur Demontage und Montage der Geber benötigen Sie die folgenden Hilfsmittel. Stellen Sie vor den (De-)Montagearbeiten sicher, dass alle Hilfsmittel zur Verfügung stehen.

 

Allgemein benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel:

  • Innensechskantschlüssel in verschiedenen Größen
  • Außensechskantschlüssel in verschiedenen Größen
  • Schraubendreher Schlitz 04/05 und Torx TX20 und TX25
  • Drehmomentschlüssel für Anziehdrehmomente von 1.6 Nm – 8.0 Nm

 

Bei .K8. / .K9. / .V8.:

  • Innensechskantschlüssel: S2.5, S3, S4, S5
  • Außensechskantschlüssel: SW8, SW10, SW13, SW30
  • Schraube M6 mit Länge mind. 70 mm (nur AK8H)
  • Gleitmittel z. B. Lub-L 3M

 

Bei EI7. / EI8.:

  • Innensechskantschlüssel: S2.5, S3, S4, S5
  • Heizplatte (130 °C)
  • Gleitmittel z. B. Lub-L 3M
  • Montagepaste z .B. MOLYCOTE®

 

Bei Geber .S7. / .G7.

  • NOCO-Paste

 

Bei Sicherheitsgeber zusätzlich benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel:

  • Bei Sicherheitsgeber ES7S, AS7W, AS7Y: Messfühler zur Messung des Taumelfehlers mit einem Messbereich im 1/100-mm-Bereich
  • Bei Sicherheitsgeber ES7S, AS7W, AS7Y: neuer Spreizdübel (Sachnummer: 13617311)
  • Bei Sicherheitsgeber EK8S, EK8W, AK8W, AK8Y, AK8H, EK8Z, EK9Z, AK8Z: LOCTITE® 241