Konusgeber .K8./.K9./.V8. anschließen mit integriertem Gebersteckverbinder A1GA/A2GA
- Drehen Sie die Schrauben des Anschlussdeckels [619] aus und ziehen Sie den Anschlussdeckel [619] ab.
- Schließen Sie den Geber mithilfe des Schaltbilds an. Beachten Sie dabei die Abisolierlänge von 8 mm beim Anschließen an die Reihenanschlussklemme im Anschlussadapter [U]. Die Kabelverschraubung des mitgelieferten Anschlussadapter ist geeignet für Kabel mit Durchmesser von 5 bis 9.5 mm. Stellen Sie sicher, dass dieser Klemmbereich eingehalten wird. Beachten Sie, dass die mitgelieferte Kabelverschraubung nicht durch andere Typen ersetzt werden darf, da sie den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen und eine geeignete Schirmung gegen Störungen ermöglicht.
- Setzen Sie den Anschlussdeckel [619] auf den Anschlussadapter [U] auf.
- Bei Sicherheitsgeber: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigten Schrauben mit LOCTITE® 241.
- Schrauben Sie die Schrauben [E] durch die Bohrungen am Anschlussdeckel [619] in die Bohrungen im Anschlussadapter [U] ein.
- Ziehen Sie die Kabelverschraubung an.
- Stellen Sie eine Zugentlastung gemäß IEC 60079-14 her. Sie dürfen die Signalkabel nicht beschädigen.
- Geber EK8X: Stellen Sie im Anschlussdeckel [619] mit dem Drehschalter die gewünschte Geberauflösung ein.