Allgemeine Hinweise für die Installation von Sicherheitsgebern

ACHTUNG

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an Antrieben mit funktional sicheren Motoroptionen.
Verlust der Sicherheitsfunktion.
  • Durch unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an Antrieben mit funktional sicheren Motoroptionen kann die realisierte Sicherheitsfunktion aufgehoben werden. Dies kann Sach- und Personenschäden zur Folge haben.
  • Lassen Sie alle Arbeiten an Antrieben mit funktional sicheren Motoroptionen nur von ausgebildetem Fachpersonal vornehmen.
  • Bei den Sicherheitsgebern EK8Z, EK9Z, AK8Z sind keine Arbeiten an der MOVILINK® DDI-Kommunikationseinheit zulässig. Beauftragen Sie den Service von SEW-EURODRIVE, um anstehende Arbeiten am Geber durchführen zu lassen.
  • Beim Einbaugeber EI7C FS sind keine Arbeiten am Geber zulässig. Beauftragen Sie den Service von SEW‑EURODRIVE um anstehende Arbeiten am Geber durchführen zu lassen.
  • Bei Nachrüstung eines Sicherheitsgebers über eine Geberanbauvorrichtung ist die Nachrüstung der FS-Motoroption am Motor nicht erkennbar, z. B. durch das FS-Logo auf dem Motortypenschild. Die Nachrüstung eines Sicherheitsgebers erfolgt in eigener Verantwortung und Haftung durch den Betreiber. Die Nachrüstung durch den Service von SEW-EURODRIVE wird empfohlen.

Sicherheitsgeber müssen bei Verwendung in einer Sicherheitsfunktion erhöhte Anforderungen an den mechanischen Anbau sowie die Verbindung zwischen Geberwelle und Motorwelle erfüllen. Achten Sie darauf, dass während der Montage und des Betriebs keine Fette und Öle auf die mechanischen Verbindungen der Sicherheitsgeber gelangen.

SEW-EURODRIVE erfüllt für die Sicherheitsgeber die Anforderungen der funktionalen Sicherheit in Bezug auf ungewolltes Lösen des Geberanbaus sowie der Verbindung zwischen Geberwelle und Motorwelle. Dabei wird ein Fehlerausschluss gemäß EN 61800-5-2 angenommen. Im Auslieferungszustand sind sicherheitsrelevante Verbindungselemente gekennzeichnet, z. B. mit einem Sicherungslack oder einem Klebeetikett.

Bei Arbeiten an Sicherheitsgebern oder am Motor, bei denen markierte, sicherheitsrelevante Verbindungen geöffnet werden müssen, gibt es folgende Möglichkeiten:

  • Beauftragen Sie den Service von SEW-EURODRIVE mit der Durchführung der Arbeiten.
  • Führen Sie die Arbeiten selbst durch.

Bei selbst durchgeführten Arbeiten:

Beachten Sie, dass alle Arbeiten am Sicherheitsgeber und seiner mechanischen Ankopplung auf eigenes Risiko geschehen. Die Verantwortung und Haftung für die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten trägt der Betreiber. Die Rückverfolgung der durchgeführten Änderungen bezüglich funktionaler Sicherheit muss der Betreiber sicherstellen.

Beachten Sie insbesondere gegebenenfalls abweichende Anziehdrehmomente oder ergänzende Arbeitsschritte, welche in dieser Dokumentation beschrieben sind.

Bei nachgewiesenem Einhalten der in dieser Dokumentation beschriebenen Tätigkeiten für den Sicherheitsgeber bleiben die herstellerseitig beschriebenen Merkmale bezüglich der funktionalen Sicherheit erhalten.

Art der Arbeit

Arbeit zulässig?

Anmerkung

Sicherheitsgeber tauschen

✔

Tausch gegen baugleichen Sicherheitsgeber (gleicher Gebertyp).

EI7C FS: Der Tausch des Sicherheitsgebers ist nicht zulässig.

EK8Z, EK9Z, AK8Z: Der Tausch der MOVILINK® DDI-Kommunikationseinheit ist nicht zulässig.

Vorhandenen Geber gegen Sicherheitsgeber ersetzen.

–

Der nachträgliche Austausch eines Gebers gegen einen Sicherheitsgeber ist nur durch den Service von SEW-EURODRIVE zulässig.

Änderungen am Sicherheitsgeber

–

Bei Manipulation am Sicherheitsgeber erlöschen die Sicherheitszulassung sowie jeder Gewährleistungsanspruch durch SEW-EURODRIVE.

Lösen der zentralen Befestigungsschraube der Isolationskupplung [1891]

✔

Im Servicefall ausschließlich die zentrale Befestigungsschraube lösen. Lösen anderer Schrauben führt zur Zerstörung der Isolationskupplung [1891].

Nachrüstung eines Sicherheitsgebers über eine Geberanbauvorrichtung

✔

Die Nachrüstung eines Sicherheitsgebers erfolgt in eigener Verantwortung und Haftung durch den Betreiber. Die Nachrüstung durch den Service von SEW-EURODRIVE wird empfohlen.

✔

ja

–

nein