EI8. demontieren - Motoren DRN../DRU../DR2..71 – 132S, mit Anschlusseinheit

  • Benötigte Hilfsmittel: Schraubendreher (SW7, SW8, TX20, TX25)
  1. Demontieren Sie ggf. den Fremdlüfter [170].
  2. Um die Lüfterhaube [35] zu demontieren, drehen Sie die Schrauben [22] aus.
  3. Lösen Sie die radiale Klemmschraube [1160]:
    • DR..71 – 100: M3 mit Zylinderkopf
    • DR..112/132S: M4 mit Zylinderkopf
  4. Ziehen Sie den Lüfter [36] mit Buchse und Polring vom Wellenende ab.
  5. Entfernen Sie die 3 Schrauben M4 [1518] des Gebermoduls [1517].
  6. Wenn vorhanden, demontieren Sie die Sechskant-Abstandshalter [1520] (SW7).
  7. Um den Klemmenkastendeckel [132] abzunehmen, drehen Sie die Schrauben [123] aus.
  8. Entfernen Sie die Abdeckung der Anschlusseinheit [1522] durch beidseitiges Drücken des Deckels hinter der Kabeleinführung.
  9. Ziehen Sie den 10-poligen Platinenstecker ab.
  10. Ziehen Sie die Buchse des Geberkabels aus dem Stecker.
  11. Schrauben Sie die Erdung des Geberkabels ab.
  12. ACHTUNG! Defekt des Gebermoduls möglich. Sachschaden. Ziehen Sie nicht direkt am Gebermodul. Um das Gebermodul [1517] vom Motor abzunehmen, ziehen Sie das Geberkabel gerade aus der Tülle [1526] und der Öffnung des Knockout [K].