Spreizwellengeber/Steckwellengeber .S7./.V7./.G7. anschließen
- Demontieren Sie die Abdeckhaube [361] oder ggf. den Fremdlüfter [170].
- Drehen Sie die Schrauben des Anschlussdeckels [619] aus und ziehen Sie den Anschlussdeckel [619] ab.
- Schließen Sie den Geber mithilfe des Schaltbilds an.
- Schrauben Sie den Anschlussdeckel [619] an.
- Ziehen Sie die Kabelverschraubung an.
- Stellen Sie eine Zugentlastung gemäß IEC 60079-14 her. Sie dürfen die Signalkabel nicht beschädigen.
- Montieren Sie die Abdeckhaube [361] oder ggf. den Fremdlüfter [170].