Sicherheitsgeber: EK8S, AK8W, AK8Y, EK8W, AK8H
Bezeichnung | Anforderung |
|---|---|
Sicherheitsanforderungen | ≥ SIL 2 |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | ≥ 90 % |
Fehlerannahmen | gemäß EN 61800-5-2:2017, Tabelle D.8 |
Überwachung der Zeigerlänge "r" |
mit a = A – b = B – |
sicherer Zustand | Zeigerlänge "r" außerhalb des Bereichs 350 mV ≤ r ≤ 700 mV |
Abschlusswiderstand zwischen A und | 120 Ω ±10 % |
Abschlusswiderstand zwischen A, | > 1 kΩ |
Abtastfrequenz | für die maximal in der Anwendung auftretende Frequenz an den Gebersignalausgängen muss folgende Abtastfrequenz erfüllt sein:
|
Bei Nichteinhaltung der Abtastfrequenz erhöht sich das Risiko eines unerkannten Fehlers am Sicherheitsgeber. Wenn Sie mit der eingesetzten Auswerte-Elektronik die geforderten Abtastfrequenzen nicht einhalten können, klären Sie eventuelle ergänzende Diagnosen mit dem Hersteller der Auswerte-Elektronik.
Wenn die Sicherheitsgeber über vorkonfektionierte Geberkabel von SEW-EURODRIVE an einer Auswerte-Elektronik von SEW-EURODRIVE betrieben werden, gelten die zuvor genannten Anforderungen als erfüllt.