EK8S

 

Sicherheitskennwerte nach

EN 62061/EN 61508

EN ISO 13849-1

Klassifizierung

SIL 2

PL d

Systemstruktur

HFT = 1

2-kanalig (Kat. 3)

PFHD-WertDie angegebenen Werte gelten bei Einhaltung der Vorgaben an das Geberauswertegerät.

(ohne Anbau an den Motor)

1.53 × 10-8 1/h = 15.3 FIT (TU ≤ 45 °C)

1.88 × 10-8 1/h = 18.8 FIT (TU ≤ 60 °C)

MTTFD-Wert1)

(ohne Anbau an den Motor)

–

1311 Jahre (TU ≤ 45 °C)

934 Jahre (TU ≤ 60 °C)

PFHD-Wert1)

(mit Anbau an den Motor, berücksichtigt ein Derating aufgrund Motornacherwärmung)

5.0 × 10-8 1/h = 50 FIT (TU ≤ 60 °C)

MTTFD-Wert1)

(mit Anbau an den Motor, berücksichtigt ein Derating aufgrund Motornacherwärmung)

–

212 Jahre (TU ≤ 60 °C)

Gebrauchsdauer/Proof Test Intervall

20 Jahre

Motor-Geber-Verbindung

(nur bei Antrieben mit FS-Logo)

Fehlerausschluss gemäß EN 61800-5-2