EI7C FS

 

Sicherheitskennwerte nach

EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Klassifizierung

SIL 2

PL d

Systemstruktur

HFT = 0

1-kanalig (Kat. 2)

PFHD-WertDie angegebenen Werte gelten bei Einhaltung der Vorgaben an die Auswerte-Elektronik.

8.0 × 10-8 1/h = 80 FIT (TU ≤ 60 °C)

MTTFD-Wert1)

–

202 Jahre (TU ≤ 60 °C)

Gebrauchsdauer/Proof Test Intervall

20 Jahre

sicherer Fehleranteil (SFF)

95 %