Typenbezeichnung für Geber von SEW-EURODRIVE
Die Typenbezeichnung der Geber von SEW-EURODRIVE setzt sich aus 4 Stellen zusammen, wie z. B. EI8R und wird in die Typenbezeichnung des Motors übernommen.
1. Stelle: Geberausführung
Kennung | Beschreibung |
|---|---|
A | Multi-Turn-Absolutwertgeber |
E | Single-Turn-Absolutwertgeber oder Inkrementalgeber |
N | Näherungsschalter und Impulsgeber niedriger Auflösung |
R | Resolver |
X | SondergeberSondergeber mit Funktionen für kundenspezifische Anwendungen. |
2. Stelle: mechanische Schnittstelle zum Motor
Der Anbaugeber wird B-seitig über unterschiedliche mechanische Schnittstellen an den Motor angebaut. Welche Schnittstelle zur Anwendung kommt, ist abhängig von der Baugröße des Motors oder der gewählten Option.
Kennung | Beschreibung |
|---|---|
K | Konuswelle (wellenzentriert) |
V | Vollwelle mit Kupplung (flanschzentriert mit Flanschhaube) |
H | Hohlwelle (wellenzentriert) |
I | Einbaugeber, im Motor ohne Mehrlänge integriert |
F | formschlüssig |
L | linear |
S | Spreizwelle (wellenzentriert) |
G | Steckwelle (wellenzentriert) |
3. Stelle: Kennzahl zur Generation des Gebers / der Bauart
Kennung | Beschreibung |
|---|---|
9 | Einbaugeber der hohen Klasse oder |
8 | Einbaugeber der Mittelklasse oder |
7 | Einbaugeber der Basisklasse oder |
1 – 6 | verschiedene geometrische Varianten |
0 | Sonderausführungen |
4. Stelle: elektrische Schnittstelle des Gebers
Kennung | Beschreibung |
|---|---|
1 – 6 | Signalperioden pro Umdrehung |
A | Ausführung als Anbauvorrichtung (siehe Kapitel Geberanbauvorrichtung) |
C | HTL (mit oder ohne Indexspur) bei typischerweise UB = 9 – 30 V |
H | sin/cos + RS485 HIPERFACE® (Multi-Turn) |
L | Resolver-Signal |
M | Resolver-Signal |
R | TTL (RS422) bei typischerweise UB = 9 – 30 V |
S | sin/cos + RS485 (optional) |
T | TTL (RS422) bei UB = 5 V |
W | sin/cos + RS485 (Single-Turn oder Multi-Turn) |
X | einstellbare Schnittstelle und/oder Auflösung oder Sonderschnittstelle |
Y | sin/cos oder TTL(RS422) + SSI (Multi-Turn) |
Z | MOVILINK® DDI |