EG7., AG7. montieren
- Streichen Sie die Geberzapfen mit einer Paste gegen Passungsrost ein, z. B. NOCO-Paste.
- Schieben Sie den Geber bis zum Anschlag des Wellenendes.
- Ziehen Sie die zentrale Befestigungsschraube [B] an.
- Setzen Sie die Drehmomentstütze [935] auf die Distanzhülsen [934] und ziehen Sie die Schrauben [936] an.
- Bei Sicherheitsgeber: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigten Schrauben mit LOCTITE® 241.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben [232] der Drehmomentstütze an.
- Schrauben Sie den Anschlussdeckel [619] an.
- Führen Sie die Kabeltülle [269] in den Fremdlüfter [170] ein.
- Montieren Sie den Fremdlüfter [170] und ziehen Sie die Schrauben [22] an.