Maße

Die Abmessungen der Geberanbauvorrichtungen XV.A können der folgenden Tabelle entnommen werden.

Anbauvorrichtung

Ausführung

Geberwelle

Zentrierung

XV0A

gemäß Kundenspezifikation

XV1A

6 mm

50 mm

XV2A

10 mm

50 mm

XV3A

12 mm

80 mm

XV4A

11 mm

85 mm

XV5A

12 mm

45 mm

XV6A

10 mm

36 mm

Durch eine Flanschhaube wird der Anbau des Gebers an die Motorwelle ermöglicht. In der Regel werden diese Geber durch drei Spannscheiben befestigt.

Die Verbindung von Geberwelle und Motorwelle wird durch eine Kupplung realisiert.

Die Maße der Anbauvorrichtungen kundenspezifischer Geber sind hier nicht aufgeführt. Bei Bedarf fordern Sie die benötigten Maßblätter bei SEW-EURODRIVE an.

HINWEIS

Die Kombinationen mit Fremdlüfter setzen die Kenntnis des notwendigen Bauraums des anzubauenden Gebers voraus. Es stehen mehrere Fremdlüfterhauben in unterschiedlichen Längen zur Verfügung. Benötigen Sie hierzu weitere Informationen, halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.