Fehlerstrom-Schutzschalter auswählen
Das Gerät kann im Schutzerdungsleiter einen Gleichstrom verursachen.
Bei der Auswahl des Fehlerstrom-Schutzschalters gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wenn der Einsatz eines Fehlerstrom-Schutzschalters normativ nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt SEW-EURODRIVE auf einen Fehlerstrom-Schutzschalter zu verzichten.
- WARNUNG! Kein zuverlässiger Schutz gegen Stromschlag bei falschem Typ des Fehlerstrom-Schutzschalters. Tod oder schwere Verletzungen. Wenn ein Fehlerstrom-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung RCD oder Fehlerstrom-Überwachungsgerät RCM) vorgesehen ist, verwenden Sie einen allstromsensitiven RCD oder RCM vom Typ B.
- Wenn ein Fehlerstrom-Schutzschalter erforderlich ist, wählen Sie den Fehlerstrom-Schutzschalter gemäß den Anforderungen an den Personenschutz, Brandschutz oder Anlagenschutz aus. Beachten Sie bei der Auswahl die Auslöse-Charakteristik, die Verzögerung und den Auslöse-Bemessungsstrom des Fehlerstrom-Schutzschalters.
- Beachten Sie bei der Projektierung, dass in der Anlage möglichst geringe betriebsbedingte Ableitströme auftreten.
- Wenn die betriebsbedingten Ableitströme zu hoch sind, können Sie die Stromversorgung auf mehrere Fehlerstrom-Schutzschalter aufteilen.