Besonderheiten der Zwischenkreisverbindung
Der Zwischenkreis führt eine hohe Gleichspannung. Verwenden Sie 2 eng verdrillte Leiter oder ein 2-adriges, geschirmtes Leistungskabel. Wählen Sie den Kabelquerschnitt entsprechend dem maximal zulässigen Anschlussquerschnitt des Geräts. Die Nennspannung des Kabels beträgt mindestens U0/U = AC 300/500 V.
Die maximale Länge der Zwischenkreisverbindung beträgt 10 m. Halten Sie die Verbindung so kurz wie möglich.
Beachten Sie bei der Absicherung des Zwischenkreises oder der Motorzuleitungen länderspezifische und anlagenspezifische Vorschriften.
Wenn die Zwischenkreisklemmen der Netzrückspeisung beim Einsatz als Ein- und Netzrückspeisung nicht ausreichen, dann nutzen Sie einen Schienen-Unterverteiler. Die Anschlüsse erfolgen an den Klemmen +Uz/-Uz. Bei Netzrückspeisungen ist eine sternförmige Verdrahtung von der Einspeisung zu den Geräten erforderlich. Eine genaue Darstellung dazu finden Sie im Kapitel Anschluss-Schaltbilder.
Wenn die Netzrückspeisung MDR60A.. als Bremsmodul verwendet wird, dann schließen Sie die Umrichter ausschließlich an den Klemmen +D/-D an. Die Klemmen +Uz/-Uz dürfen nicht belegt sein. Eine detaillierte Darstellung hierzu finden Sie ebenfalls im Kapitel Anschluss-Schaltbilder.