Status- und Betriebsanzeigen der LED
Netzaussetzer (mehr- oder einphasig) werden innerhalb einer Netzhalbwelle erkannt, die Rückspeisung gesperrt und die Betriebsbereitmeldung zurückgenommen.
Eine wiederkehrende Netzspannung wird ebenfalls innerhalb einer Netzhalbwelle erkannt und es wird automatisch nach einer Einschaltverzögerung von 200 ms wieder ins Netz zurückgespeist. Die Betriebsbereitmeldung wird dann wieder gesetzt.
Der Netzgleichrichter der Netzrückspeisung bleibt dagegen immer aktiv.
Die Betriebsbereitmeldung wird bei Erkennung von Netzaussetzern und thermischer Überlast der Netzrückspeisung zurückgenommen. Zum thermischen Schutz der Netzrückspeisung ist diese Betriebsbereitmeldung auszuwerten.
Um angeschlossene Antriebe bei einer Netzunterbrechung oder Ausfall geregelt stillsetzen zu können, muss zusätzlich ein Bremswiderstand am Umrichter angeschlossen werden. Dieser wird nur bei einem Bremsvorgang während einer Netzunterbrechung bestromt.
Gerätezustand/ Netzzustand | Reaktion | Betriebsbereit-meldung | Status-LED (Trip) |
|---|---|---|---|
Netzaussetzer→ MDR60A.. nicht bereit oder Gerätestörung | Ein Netzaussetzer wird unter Last innerhalb einer Netzhalbwelle erkannt. Sofortige Sperrung der Netzrückspeisung. Eingangs-Gleichrichter bleibt immer eingeschaltet. | Nicht betriebsbereit | rot |
Netz wieder OK und keine Gerätestörung
→ MDR60A.. bereit | Netz OK wird innerhalb einer Netzhalbwelle erkannt. Nach 200 ms Einschaltverzögerunggarantiert den sicheren Betrieb bei Schützprellen. | Nach 200 ms betriebsbereit | gelb |