Zusätzliche Einstellungen in der Schaltungsart B
Die folgenden Einstellungen sind für Schaltungsart B erforderlich.
Sobald sich ein MOVITRAC® advanced im Zwischenkreisverbund befindet, muss in der Schaltungsart B die Einstellung für die Netzkontrolle angepasst werden:
- Einstellung am großen Umrichter:
- Keine Anpassung notwendig.
- Einstellung am kleinen Umrichter:
- Deaktivierung der Fehlerreaktion auf Netzphasenausfall:
- Konfigurieren Sie in der Parametrierung die Fehlerreaktion auf Netzphasenausfall [Funktionen] > [Überwachungsfunktionen] > [Netzkontrolle] > [Reaktion auf Netzphasenausfall] auf die Funktion "keine Reaktion".
Wenn ein MOVITRAC® advanced im Zwischenkreisverbund integriert ist, dann übermittelt der größere Umrichter in der Schaltungsart B die Information, ob der Zwischenkreis belastet werden darf. Diese Information wird über einen digitalen Eingang oder ein Steuerbit in den Prozessdaten an den kleineren Umrichter übertragen.
Solange der Zwischenkreisstatus auf [nicht belastbar] steht, verbleibt der kleinere Umrichter im Zustand [nicht bereit]. Verbinden Sie dafür einen entsprechend parametrierten Digitalausgang des größeren Umrichters mit einem Digitaleingang des kleineren Umrichters.
- Einstellung am großen Umrichter:
- Konfigurieren Sie in der Parametrierung einen Digitalausgang [Funktionen] > [Ein-/Ausgänge] > [Grundgerät] > [Digitalausgänge] auf die Funktion "betriebsbereit" (8332.1).
- Einstellung am kleinen Umrichter:
- Konfigurieren Sie in der Parametrierung einen Digitalausgang [Funktionen] > [Ein-/Ausgänge] > [Grundgerät] > [Digitalausgänge] auf die Funktion "Zwischenkreis bereit" (8332.4).