Auswertung der Betriebsbereitmeldung
Zum Schutz der Netzrückspeisung MDR60A.. ist die Auswertung der Betriebsbereitmeldung erforderlich. Für die Auswertung der Betriebsbereitmeldung gibt es 3 Möglichkeiten.
- Netzrückspeisung sofort vom Netz trennen
- Die Betriebsbereitmeldung wird direkt an die Steuerung übermittelt. Am Gerät selbst sind keine zusätzlichen Einstellungen erforderlich.
- Angeschlossene Umrichter sofort abschalten
- Die Betriebsbereitmeldung wird auf einen Digitaleingang aller angeschlossenen Umrichter gelegt. Parametrieren Sie diesen Digitaleingang auf "Externer Fehler - Aktiv". Stellen Sie die Fehlerreaktion auf "Endstufensperre".
- Angeschlossene Umrichter geregelt stillsetzen
- Die Betriebsbereitmeldung wird auf einen Digitaleingang aller angeschlossenen Umrichter gelegt. Parametrieren Sie diesen Digitaleingang auf "Externer Fehler - Aktiv". Stellen Sie die Fehlerreaktion entweder auf "Notstop +Endstufensperre" oder "Applikationshalt + Endstufensperre".