Anschluss an 2 MOVIDRIVE® system/technology oder MOVITRAC® advanced
Das Bremsmodul MDR60A-0150.. kann mit 2 Umrichtern MOVIDRIVE® system/technology oder MOVITRAC® advanced verbunden werden. Ein Mischbetrieb der Gerätefamilien ist ebenfalls möglich.
Es gibt 2 Verschaltungsarten:
- Schaltungsart A: Beide Umrichter, deren Zwischenkreise verbunden sind, sind an das Versorgungsnetz angeschlossen.
- Schaltungsart B: Nur der größere der beiden Umrichter, die über den Zwischenkreis verbunden sind, ist an das Versorgungsnetz angeschlossen.
Schaltungsart A | Schaltungsart B |
|---|---|
|
|
[1] | Netzdrossel(n) |
[2] | Zwischenkreisverbindung, I < 10 m |
[3] | Umrichter |
[4] | Netzrückspeisung MDR60A.. |
[5] | Motor |
[6] | Modulbuskabel (nur bei MDX9.A..) |
[7] | Signalkabel für Bereitmeldung |
Weiterführende Informationen