Auswahl Umrichter
Die Zwischenkreisverbindung mit der Netzrückspeisung MOVIDRIVE® MDR60A.. ist nur bei Umrichtern mit einer Anschluss-Spannung von AC 380 – 500 V möglich. Schließen Sie ausschließlich die Netzrückspeisung an das Versorgungsnetz an. Die über den Zwischenkreis angeschlossenen Umrichter dürfen nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen werden.
Den Umrichtern ist eine bestimmte Punktezahl zugewiesen. Die folgenden Tabellen zeigen die zugewiesene Punktezahl je Umrichter sowie die zulässige Punkteanzahl für die Netzrückspeisung. Schließen Sie keine Umrichter an, deren Punkteanzahl die hier angegebenen Werte überschreitet.
Weitere Punkte, die Sie bei der Auswahl der Umrichter beachten müssen, sind:
- Die maximal auftretende Ausgangsleistung aller angeschlossenen Umrichter darf 150 % der Nennleistung der Netzrückspeisung nicht überschreiten.
- Die Dauerleistung aller angeschlossenen Umrichter darf 125 % der Nennleistung der Netzrückspeisung nicht überschreiten.
Netzrückspeisung MOVIDRIVE® MDR60A.. | Baugröße | Maximal zulässige Punkte |
|---|---|---|
0150-503-00 | 2 | 6 |
MOVIDRIVE® system/technology MDX9.A.. | Baugröße | Punkte |
|---|---|---|
0020 – 0040 | 1 | 1 |
0055 – 0070 | 2 | 1 |
0095 | 2 | 2 |
0125 – 0160 | 3 | 2 |
0240 – 0320 | 4 | 4 |
0460 | 5 | 4 |
MOVITRAC® advanced MCX9.A.. | Baugröße | Punkte |
|---|---|---|
0070 – 0095 | 0L | 1 |
0125 – 0160 | 0L | 2 |
0240 | 3 | 2 |
0320 – 0460 | 4 | 4 |
Schließen Sie die Umrichter der Baugrößen BG4 und BG5 nicht allein an das Rückspeisemodul an. Betreiben Sie diese Umrichter zusammen mit mindestens einem Umrichter MOVIDRIVE® system/technology der Baugröße 1 – 3 oder MOVITRAC® advanced der Baugröße 0L. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn das Rückspeisemodul als Bremsmodul verwendet wird.
Beispiel:
Schließen Sie an die Netzrückspeisung MOVIDRIVE® MDR60A-0150.. folgende Umrichter an:
Netzrückspeisung | Umrichter MOVIDRIVE® technology | Punkte |
|---|---|---|
MDR60A.. | 1 × MDX9.A-0032.. | 1 × 1 = 1 Punkt |
1 × MDX9.A-0040.. | 1 × 1 = 1 Punkt | |
2 × MDX9.A-0055.. | 2 × 1 = 2 Punkte | |
1 × MDX9.A-0095.. | 1 × 2 = 2 Punkte | |
Summe | 6 Punkte | |
Die maximal zulässige Anzahl von Bewertungspunkten wird nicht überschritten, die Kombination ist zulässig. Die Nennleistung der Netzrückspeisung MOVIDRIVE® MDR60A.. beträgt PN = 15 kW. Die Summe der maximal auftretenden Ausgangsleistungen der angeschlossenen Umrichter darf 150 % × PN = 22.5 kW nicht überschreiten.