Typenbezeichnung
Beispiel: MDR60A0150-503-00 | ||
Produktname | MD | MOVIDRIVE® |
Gerätetyp | R | Netzrückspeisung |
Baureihe | 60 | nicht optionsfähig |
Version | A | Versionsstand der Gerätereihe |
Leistungsklasse | 0150 | 15 kW |
Anschluss-Spannung | 5 | 5 = AC 380 – 500 V |
EMV-Variante | 0 | keine Funkentstörung |
Anschlussart | 3 | 3-phasig |
Varianten | 00 | Standard |
Optionen | /L | Lackierte Leiterplatten |