Wechselrichter der Netzrückspeisung sperren

Um die Netzrückwirkungen gering zu halten, sperrt die Netzrückspeisung den Wechselrichter automatisch, wenn kein generatorischer Leistungsfluss vorhanden ist. Mit einem DC-24-V-Signal an Klemme X3:3 (Sperre) kann der Wechselrichter ebenso gesperrt werden.

Für die Netzrückspeisung MDR60A.. beträgt die minimale Sperrzeit 1.5 s. Ist das DC-24-V-Signal < 1.5 s aktiv, bleibt die Netzrückspeisung für 1.5 s gesperrt. Danach wird bei Wegnahme der Sperre die Netzrückspeisung sofort wieder freigegeben.

Um schnelle Ein- und Ausschaltvorgänge zu vermeiden, wirkt eine Mindesteinschaltzeit von 40 ms.

Die Netzrückspeisung meldet auch im gesperrten Zustand den Betriebszustand "Bereit". Berücksichtigen Sie dies bei der Ablaufsteuerung Ihrer Anlage!

Die Netzrückspeisung MDR60A.. kann betrieben werden, wenn die Netzrückspeisung über Digitaleingang gesperrt wird und die generatorische Energie über Bremswiderstände abgeführt wird (Betrieb wie Frequenzumrichter).

HINWEIS

Beim Einsatz der Netzrückspeisung MDR60A.. als Bremsmodul an MOVIDRIVE® modular mit mehr als 5 Achsmodulen kann es zu einer Geräuschentwicklung kommen, wenn die Achsmodule gesperrt sind. Um dies zu verhindern, empfiehlt die SEW-EURODRIVE die Netzrückspeisung MDR60A.. bei gesperrtem Achsverbund über den Binäreingang X3 ebenfalls zu sperren. Bei Achsfreigabe muss die Sperrung wieder aufgehoben werden.