Klemmenbelegung

Klemme

Anschluss

Kurzbeschreibung

X1:1

L1

Netzanschluss

X1:2

L2

X1:3

L3

PE

Schutzleiteranschluss

X2:11

-D

Anschluss Zwischenkreiskopplung über Diode

(Funktion als Bremsmodul)

X2:12

+D

X2:7a

-UZ

Direkter Zwischenkreisanschluss

X2:8a

+UZ

X2:7b

-UZ

X2:8b

+UZ

X2:7c

-UZ

X2:8c

+UZ

X3:1

DGND

Bezugspotenzial

X3:2

DC +24-V-Ausgang

24-V-Hilfsspannung, nur zur Versorgung der Klemme X3:3

X3:3

Sperre

Sperreingang

X3:4

Betriebsbereit

Meldung "Betriebsbereit"

X3:5

DGND

Bezugspotenzial