Allgemeine technische Daten

Störfestigkeit

Erfüllt EN 61800-3

Störaussendung bei EMV-gerechter Installation

Erfüllt EN 61800-3 mit Netzfilter NF0055-503 – NF0910-503

Umgebungstemperatur ϑU

0 °C – +40 °C

Derating Umgebungstemperatur

IN-Reduktion: 3 % IN pro K bis max. 60 °C

Klimaklasse

EN 60721-3-3, Klasse 3K3

Lagertemperatur

-25 °C – +70 °C (EN 60721-3-3, Klasse 3K3)

Kühlungsart

Temperaturgeregelter Lüfter, Ansprechschwelle 50 °C

Schutzart EN 60529

IP20

Betriebsart

Dauerbetrieb

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1

Aufstellungshöhe NHN:

Bei h ≤ 1000 m gelten keine Einschränkungen.

Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:

  • von 1000 m bis maximal 3800 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m
  • von 2000 m bis maximal 3800 m: Zur Aufrechterhaltung der sicheren Trennung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken gemäß EN 61800-5-1 muss eine Überspannungsschutzeinrichtung zur Reduktion der Überspannungen von Kategorie III auf Kategorie II vorgeschaltet werden.