Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW012-002Flachbauwiderstände besitzen einen thermischen Schutz (nicht auswechselbare Schmelzsicherung) in der dokumentierten Zuordnung aus Umrichter und Flachbauwiderstand, der den Stromkreis bei Überlast unterbricht.

Sachnummer

 

08281688

Nennleistung PN

kW

0.2

Widerstandswert RBW

Ω

120 ± 10 %

Auslösestrom IF

A

3.1

Bauart

 

Flachbauwiderstand

Leistungsanschlüsse

 

-

Anzugsdrehmoment

Nm

-

Anschluss PE

 

-

Anzugsdrehmoment PE

Nm

-

Schutzart

 

IP65

Umgebungstemperatur ϑU

 

-20 °C bis +40 °C

Masse

kg

0.6

Angaben zu weiteren Bremswiderständen finden Sie im Produkthandbuch "Applikationsumrichter MOVIDRIVE® modular".