Allgemein
Die Bremswiderstände BW… / BW…-T sind auf die technischen Merkmale des Umrichters abgestimmt.
Es stehen Bremswiderstände mit unterschiedlichen Dauer- und Spitzenbremsleistungen zur Verfügung.
Der Schutz der Bremswiderstände gegen Überlastung und Übertemperatur kann mit Hilfe eines kundenseitigen thermischen Überlastrelais erfolgen. Der Auslösestrom wird auf den Wert IF eingestellt, siehe hierzu die folgenden Tabellen.
Die Bremswiderstände der Baureihe BW…-T besitzen einen integrierten Temperaturschalter, der die Temperatur überwacht. Beim Überschreiten der Nenntemperatur löst der Temperaturschalter einen Meldekontakt aus. Durch den Temperaturschalter erfolgt keine Abschaltung des Bremswiderstands. Um eine thermische Überlastung des Bremswiderstands zu vermeiden, ist der Temperaturschalter auszuwerten.
Der Bremswiderstand BW012-002 schützt sich mit Hilfe eines Überlastschutzes (nicht auswechselbare Schmelzsicherungen) selbst vor thermischer Überlast.
Wenn das Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung an einem Netz mit einer Netzspannung von 500 V betrieben wird, muss ein Bremswiderstand vom Typ BW012-002 eingesetzt werden.
Bei niedrigeren Netzspannungen ist ein Bremswiderstand nur dann notwendig, wenn die Rückspeisefunktion gesperrt wird, generatorische Energie aber abgeführt werden soll, z. B. wenn die Netzversorgung durch einen Generator erfolgt.
HINWEIS

Verwendung von Schutzeinrichtungen
Verwenden Sie ausschließlich die im Folgenden aufgeführten Schutzeinrichtungen:
- Interner Temperaturschalter -T
- Externes Bimetallrelais
- Siehe hierzu auch Kapitel Schutz des Bremswiderstands gegen thermische Überlastung.