Leistungsdaten

Filtermodul

Einheit

MDF90B-...-503-X-000

Typ

 

0500

0750

Baugröße

 

4

Nennleistung PN

kW

50

75

Schutzart

 

IP20

Umgebungstemperatur

° C

0 – 45

Zwischenkreisverbindung

Anschluss UZ-/UZ+

 

CU-Schienen

Schraube M8 × 20

Anschluss PE

 

Schraube M6 × 16

Verbindung zur Hochsetzdrossel

Anschluss X1

 

Steckverbinder

- 1 Ader: 6 – 16 mm2

Verbindung zum Rückspeisemodul

Anschluss X12

 

Konfektioniertes Kabel liegt dem Filtermodul bei.

Allgemein

Nennverlustleistung

W

60

Masse

kg

12

Abmessungen und Masse

Breite

mm

120

Höhe

mm

425

Tiefe

mm

250