Projektierung des Bremswiderstands

Das Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung speist unter normalen Betriebsbedingungen generatorisch erzeugte Energie, die nicht mehr vom Zwischenkreis gepuffert werden kann, in das Versorgungsnetz zurück. Ein Bremswiderstand ist deshalb im Normalbetrieb nicht notwendig.

Im Folgenden sind 2 Fälle aufgeführt, bei denen ein Bremswiderstand eingesetzt werden muss:

  1. Bei einer Netzspannung von 500 V wird ein Bremswiderstand vom Typ BW012-002 benötigt, der ein Überschwingen der Zwischenkreisspannung beim Einschalten des Geräts verhindert.
  2. Bei dauerhaft deaktivierter Rückspeisefunktion funktioniert das Rückspeisemodul wie ein Versorgungsmodul. Die generatorische Energie muss dann über einen Bremswiderstand abgeführt werden.