Prozesseingangsdaten PE
Prozessdatenbelegung PE1 (Statuswort) | |
|---|---|
Bit 0 | Zwischenkreis bereit |
Bit 1 | Vorladen aktiv |
Bit 2 | Netzschütz aktiv |
Bit 3 | Fehler |
Bit 4 | Hochsetzfunktion gesperrt |
Bit 5 | Vorladesperre aktiv |
Bit 6 | Rückspeisefunktion gesperrt |
Bit 7 | keine Funktion |
Bit 8 | keine Funktion |
Bit 9 | keine Funktion |
Bit 10 | keine Funktion |
Bit 11 | keine Funktion |
Bit 12 | keine Funktion |
Bit 13 | keine Funktion |
Bit 14 | keine Funktion |
Bit 15 | keine Funktion |