Fehler 33 Systeminitialisierung
Subfehler: 33.1 Beschreibung: Offset-Bestimmung Strommessung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Strommessung wurde ein Fehler festgestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 33.2 Beschreibung: Firmware-CRC-Check | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Firmware-Test wurde ein Fehler erkannt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 33.6 Beschreibung: FPGA-Konfiguration | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
Der FPGA-Konfigurationstest hat einen Fehler erkannt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 33.7 Beschreibung: Kompatibilitätsfehler Funktionsbaustein | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Kompatibilitätstest des Funktionsbausteins hat einen Fehler erkannt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 33.8 Beschreibung: Konfiguration SW-Funktionsbaustein | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Test der Konfiguration des SW-Funktionsbausteins hat einen Fehler erkannt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 33.9 Beschreibung: Hardwarekompatibilitätsfehler Leistungsteil | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Firmware passt nicht zur Hardware des Leistungsteils. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 33.10 Beschreibung: Timeout beim Hochlauf | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Systemhochlauf ist ein Timeout aufgetreten. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 33.11 Beschreibung: Kompatibilitätsfehler Hardware | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Firmware passt nicht zum Gerät. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 33.14 Beschreibung: EtherCAT® Slave Controller nicht ansprechbar | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Der EtherCAT® Slave Controller ist nicht ansprechbar. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 33.15 Beschreibung: Firmware-Konfiguration | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Device Update Manager hat eine geänderte Variante der Applikations-Firmware erkannt. | Fehler quittieren. Dadurch werden die Konfigurationsdaten des Device Update Manager aktualisiert. | |
Der Fehler tritt mehrfach hintereinhander auf. Der Device Update Manager ist veraltet und kann die Konfiguration nicht abspeichern. | Device Update Manager aktualisieren. | |