Systemkomponenten
Für den Aufbau eines Achsverbunds MOVIDRIVE® modular mit Ein- und Rückspeisung gibt es 4 Pakete mit fest zugeordneten Systemkomponenten. Diese Zuordnungen dürfen nicht verändert werden.
Die Systemkomponenten werden je nach Anforderung durch Achsmodule und Zubehöre wie z. B. durch Bremswiderstände ergänzt.
Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung | |
|---|---|
MDR90B-.. (sinusförmig) | MDR91B-.. (blockförmig) |
|
|
[1] | Netzfilter |
[2] | Netzdrossel |
[3] | Hochsetzdrossel |
[4] | Filtermodul |
[5] | Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung |
[6] | Achsmodule |
Paket 1: Rückspeisemodul sinusförmig, 50 kW
| Einsetzbare Komponente | Typenbezeichnung der Komponente | Sachnummer der Komponente |
|---|---|---|---|
[1] | Netzfilter | NF0910-523 | 17987504 |
[2] | Netzdrossel | ND0910-503 | 17987520 |
[3] | Hochsetzdrossel | NDR0750-503 | 17999138 |
[4] | Filtermodul | MDF90B-0500-503-X-000 | - |
[5] | Rückspeisemodul | MDR90B-0500-503-4-S00 | - |
Paket 2: Rückspeisemodul sinusförmig, 75 kW
Einsetzbare Komponente | Typenbezeichnung der Komponente | Sachnummer der Komponente | |
|---|---|---|---|
[1] | Netzfilter | NF1800-523 | 17987865 |
[2] | Netzdrossel | ND1800-503 | 17987539 |
[3] | Hochsetzdrossel | 3 × NDR1100-501 | 3 × 17996414 |
[4] | Filtermodul | MDF90B-0750-503-X-000 | - |
[5] | Rückspeisemodul | MDR90B-0750-503-4-S00 | - |
Paket 3: Rückspeisemodul blockförmig, 50 kW
Einsetzbare Komponente | Typenbezeichnung der Komponente | Sachnummer der Komponente | |
|---|---|---|---|
[1] | Netzfilter | NF0910-523 | 17987504 |
[2] | Netzdrossel | ND0950-503 | 17997232 |
[5] | Rückspeisemodul | MDR91B-0500-503-4-S00 | - |
Paket 4: Rückspeisemodul blockförmig, 75 kW
Einsetzbare Komponente | Typenbezeichnung der Komponente | Sachnummer der Komponente | |
|---|---|---|---|
[1] | Netzfilter | NF1800-523 | 17987865 |
[2] | Netzdrossel | ND1400-503 | 17992214 |
[5] | Rückspeisemodul | MDR91B-0750-503-4-S00 | - |