Standby-Betrieb

Voraussetzung für die Aktivierung des Standby-Betriebs ist, dass alle Endstufen gesperrt sind und der FCB 58 nicht aktiviert ist. Der Standby-Betrieb kann über einen zuvor parametrierten Digitaleingang oder über ein Prozessdatenbit aktiviert werden. Alle an einem Rückspeisemodul verbundenen Achsmodule werden dann ebenfalls automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet.

Funktion/Aktion

Standby aus FCB 51

Standby aus FCB 58

Standby aus FCB 53

Vorladung

wird nicht durchgeführt

nicht möglich, da Endstufe freigegeben

wird durchgeführt

Netzschütz

bleibt geöffnet

bleibt geschlossen

Einspeisefunktion

bleibt gesperrt

bleibt freigegeben

Rückspeisefunktion

bleibt gesperrt

wird gesperrt

Meldung an Achsen

nicht bereit

nicht bereit

MDR90B-..: Zwischenkreisspannung

geht auf 0 V

Gleichrichtung

MDR91B-..: Zwischenkreisspannung

geht auf 0 V

Gleichrichtung

Ansteuerung Bremswiderstand

freigegeben

freigegeben