Technische Daten

Hochsetzdrossel

NDR0750-503

NDR1100-501

Sachnummer

17999138

17996414

Netznennspannung UN

3 × AC 230 V – 500 V, 50/60 Hz

Nennstrom IN

75 A

110 A

Nenninduktivität

300 μH

Nennverlustleistung

650 W

950 W

Umgebungstemperatur ϑU

0 °C – 45 °C

Anschlusskontakte zu MDF90B-..

U1A/V1A/W1A

Schraubklemme

4 – 16 mm2

Anzugsdrehmoment Anschlusskontakte zu MDF90B-..

U1A/V1A/W1A

1.5 – 1.8 Nm

Anschlusskontakte U1/V1/W1 - U2/V2/W2

Schraubklemme

10 – 50 mm2

Schraubklemme

10 – 70 mm2

Anzugsdrehmoment U1/V1/W1 - U2/V2/W2

6 – 8 Nm

Anschlusskontakt PE

Schraubklemme

10 – 50 mm2

Schraubklemme

10 – 70 mm2

Anzugsdrehmoment PE

6 – 8 Nm

Schutzart gemäß EN 60529

IP10

Masse

27 kg

16.4 kg

Bitte beachten Sie, dass von der Hochsetzdrossel NDR1100-501 3 Stück eingesetzt werden, da es sich um Einphasendrosseln handelt.