Technische Daten
Netzfilter | NF0910-523 | NF1800-523 |
|---|---|---|
Sachnummer | 17987504 | 17987865 |
Netznennspannung UN | 3 × AC 230 V - 500 V, 50/60 Hz | |
Nennstrom IN | 91 A | 180 A |
Nennverlustleistung | 51.5 W | 89 W |
Umgebungstemperatur ϑU | 0 °C bis 45 °C (Reduktion: x % IN bis maximal 60 °C) | |
Anschlusskontakte L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | Schraubklemme 25 – 50 mm2 | Schraubklemme 16 – 120 mm2 |
Anzugsdrehmoment L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | 6 - 8 Nm | 12 - 20 Nm |
Anschlusskontakte PE | Bolzen M8 | Bolzen M10 |
Anzugsdrehmoment PE | 12 Nm | 23 Nm |
Schutzart | IP20 gemäß EN 60529 | |
Masse | 5 kg | 9 kg |