Technische Daten

Netzdrossel

ND0910-503

ND0950-503

ND1400-503

ND1800-503

Sachnummer

17987520

17997232

17992214

17987539

Netznennspannung UN

3 × AC 230 V - 500 V, 50/60 Hz

Nennstrom IN

91 A

95 A

140 A

180 A

Nenninduktivität

0.035 mH

0.24 mH

0.2 mH

0.018 mH

Nennverlustleistung

53 W

145 W

185 W

116 W

Umgebungstemperatur ϑU

-10 °C bis 45 °C (Reduktion: 3 % IN bis maximal 60 °C)

Anschlusskontakte U1/V1/W1 - U2/V2/W2

Schraubklemme

25 – 50 mm2

Schraubklemme

10 – 70 mm2

Schraubklemme

10 – 70 mm2

Schraubklemme

16 – 120 mm2

Anzugsdrehmoment U1/V1/W1 - U2/V2/W2

3 – 6 Nm

6 – 12 Nm

6 – 12 Nm

12 – 20 Nm

Anschlusskontakt PE

Bolzen M8

Bolzen M8

Bolzen M8

Bolzen M10

Anzugsdrehmoment PE

12 Nm

6 – 12 Nm

6 – 12 Nm

20 Nm

Schutzart

IPXXA gemäß EN 60529

IPXXA gemäß EN 60529

IPXXA gemäß EN 60529

IPXXA gemäß EN 60529

Masse

4.6 kg

25 kg

35.4 kg

10 kg