Allgemeine technische Daten
In der folgenden Tabelle werden die technischen Daten genannt, die für alle Applikationsumrichter MOVIDRIVE® modular gültig sind, unabhängig von
- Typ
- Ausführung
- Baugröße
- Leistung
Störfestigkeit | Erfüllt EN 61800-3; 2. Umgebung |
Störaussendung | Grenzwertkategorie C2 nach EN 61800-3 |
Umgebungstemperatur ϑU | 0 °C bis +45 °C ohne Derating |
Kühlungsart | Verstärkte Luftkühlung durch einen eingebauten, temperaturgesteuerten Lüfter. |
Klimatische Bedingungen |
|
Chemisch aktive Stoffe |
|
Mechanisch aktive Stoffe |
|
Schutzart gemäß EN 60529 | IP20 |
Verschmutzungsklasse | 2 nach IEC 60664-1 |
Überspannungskategorie | III nach IEC 60664-1 |
Aufstellungshöhe | Bis h ≤ 1000 m keine Einschränkungen. Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:
|