用于规格0S和0L的IT网络

关闭EMC电容器

请按以下步骤进行操作:

  1. 将变频器切换到零电压状态。
  2. 检查变频器是否已无电压。
  3. 拔下所有插头。
  4. 如果有:取下端子位置X6上的盲塞。
  5. 取下CDM11A诊断模块。
  6. 拆下电子屏蔽夹。
  7. 移除箱体中间前部的紧固螺栓。
  8. 取下箱体。
  9. 小心! 设备毁坏。仅触摸电路板边缘,切勿触摸电子部件。
  10. 移除电路板上的两颗紧固螺栓 [1]。
  11. 将两颗紧固螺栓 [1] 插入随附的塑料绝缘装置 [2] 中。
  12. 重新在电路板上安装紧固螺栓 [1]。
  13. 关闭设备。
  14. 通过在铭牌上的适当位置打钩来标识设备。