规格0S

A

俯视图

[1]

4 ×箱体的PE接头

[2]

X1:电源接头

[3]

X5:24 V电源电压

[4]

X6:安全断路器 (STO) 的接头

 

 

B

正视图

[5]

X33:CDM11A或CBG01A的接口

[6]

S1/S2:EtherCAT®-ID开关

[7]

带二维码的产品标签

[8]

LED状态指示灯

[9]

存储器模块

[10]

X23:模拟量输入端或模拟量输出端

[11]

X20:数字量输入端或数字量输出端

[12]

X22:无电位继电器触点

[13]

X60:安全型数字量输入端或数字量输出端

[14]

S4:模拟量输入mA/V转换

[15]

X30/X41 OUT:现场总线

[16]

X30/X40 IN:现场总线

[17]

信号线和动力电缆屏蔽板

 

 

C

仰视图

[18]

X18:FS编码器连接

[19]

X10:电机制动控制装置和温度监控装置

[20]

X16:MOVILINK® DDI连接

[21]

X2:连接电机和制动电阻