Tamanho 0S

A

Vista de cima

[1]

4 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça

[2]

X1: Conexão de rede

[3]

X5: Tensão de alimentação +24 V

[4]

X6: Conexão para desligamento seguro (STO)

 

 

B

Vista frontal

[5]

X33: Interface para CDM11A ou CBG01A

[6]

S1/S2: Chave de ID EtherCAT®

[7]

Etiqueta do produto com código QR

[8]

LEDs de status

[9]

Módulo de energia

[10]

X23: Entradas ou saídas analógicas

[11]

X20: Entradas ou saídas digitais

[12]

X22: contato à relé livre de potencial

[13]

X60: entradas ou saídas digitais seguras

[14]

S4: Comutação da entrada analógica mA/V

[15]

X30/X41 OUT: Fieldbus

[16]

X30/X40 IN: Fieldbus

[17]

Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal

 

 

C

Vista de baixo

[18]

X18: Conexão do encoder FS

[19]

X10: Sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor

[20]

X16: Conexão MOVILINK® DDI

[21]

X2: Conexão do motor e resistência de frenagem