Conversor
A tabela a seguir mostra o consumo de potência da alimentação de 24 V dependendo dos módulos utilizados e dos opcionais instalados.
MCX91A.. | Unidade | Consumo de potência sem E/S, encoder do motor, freio do motor | ||
|---|---|---|---|---|
PROFINET | ||||
-T0./../CSO/CFN | -T0./../DI/CSO/CFN | -T0./../DI/CSL/CFN | ||
EtherNet/IPTM, Modbus TCP | ||||
-T0./../CSO/CFE | -T0./../DI/CSO/CFE | -T0./../DI/CSL/CFE | ||
POWERLINK | ||||
-L00/../CSO/CFL | -L00/../DI/CSO/CFL | -L00/../DI/CSL/CFL | ||
Tamanhos 0S e 0L | W | 6 | 6.5 | 8.5 |
Tamanho 3, 6, 7 | 20 | 20.5 | 22.5 | |
Tamanho 4 | 30 | 30.5 | 32.5 | |
Tamanho 5 | 15 | 15.5 | 17.5 | |
Tamanho 8 | 25 | 25.5 | 27.5 | |