Sistemas de elevação
Executar as seguintes etapas de trabalho antes da colocação em operação dos sistemas de elevação:
- Observar as seguintes informações.
- Não utilizar a unidade sozinha como dispositivo de segurança para o sistema de elevação.
- Utilizar apenas sistemas de monitoração ou dispositivos de proteção mecânicos como dispositivos de proteção adicionais.
- Não utilizar a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" em sistemas de elevação ou aplicações com cargas potencialmente em queda. Bloquear a função da seguinte forma.
- Bloquear a função com o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio dos estágios de saída > Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 - Liberação = "0" (Não).
- Definir os parâmetros no software de engenharia MOVISUITE® de acordo com os requisitos do sistema de elevação e sua avaliação de segurança.
- Definir o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída > Fechar freio em STO = "1" (Sim).
- Verifique o ajuste do parâmetro Conjunto de acionamento > Conjunto de acionamento ASx > Controlador > Comportamento do motor > Pré carga elevação. Ajustar o parâmetro de acordo com os requisitos do sistema de elevação.