Entrada
Unidade | MCX91A-....-203-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | 5 | 6 | |||
Tipo | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | – | 3 × 200 – 240 VCA | ||||
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||||
Retificador controlado | – | sim | ||||
Contatos da conexão X1 | – | Pino M8 | Pino M10 | |||