Entrada
Unidade | MCX91A-....-2E3-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | 3 | |||
Tipo | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | V | 3 × 200 – 240 CA | |||
Corrente nominal CA Irede | A | 6.3 | 8.4 | 12.6 | 19.2 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | |||
Retificador controlado | – | não | |||
Contatos da conexão X1 | – | ||||