Entrada
Unidad | MCX91A-....-5E3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0S | |||||||
Modelo | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 380 – 500 CA | ||||||
Corriente nominal CA Ired | A | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 |
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
Rectificador controlado | – | No | ||||||
Contactos de conexión X1 | – | |||||||