Valores característicos de seguridad MOVISAFE® CSB/CSL

 

Valor característico

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Clase de seguridad comprobada/base normativa

SIL 2

PL d

Probabilidad de un fallo que conlleva un peligro por hora (valor PFHD)

7 × 10-9 1/h

Mission Time/Vida útil

20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo.

Intervalo de las pruebas de seguridad

20 años

Estado seguro

Valor "0" para todos los valores seguros de proceso F‑DO (salida desconectada)

Función parcial de seguridad

  • STO, SS1, SLS, SSM, SDI, SBC
  • Entradas/salidas binarias seguras
  • Comunicación segura