Información general
Unidad | MCX91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0S | ||||
Modelo | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 15 | 24 | 36 | 48 |
Consumo de potencia 24 V | W | máximo 8.5 | |||
Supresión de interferencias | – | Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 | |||
Conexión PE | – | Tornillo M4 | |||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 0.5 | |||
Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red | s | 10 | |||
Masa | kg | 1.7 | |||