Entrada
Unidad | MCX91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0S | ||||
Modelo | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 1 × 200 – 240 CA | |||
Corriente nominal CA Ired | A | 5.5 | 7.1 | 8.9 | 11.1 |
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
Rectificador controlado | – | Sí (circuito de precarga) | |||
Contactos de conexión X1 | – | ||||